Termostatski ekspanzijski ventil, TD 1, R134a; R513A
068N1916
Raspon temperature [°C]: -25 - 15, Kapacitet sapnice [kW]: 2.1, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TD 1 / TDE 1
068N1916
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 30.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 750 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Filtar | Integrirano |
| Funkcionalno | Ne |
| Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno iznutra |
| Kapacitet sapnice [kW] | 2.10 kW |
| Kapacitet sapnice [TR] | 0.60 TR |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW I/32 |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | Mjed |
| MOP točka [°C] | 20 °C |
| MOP točka [°F] | 68 °F |
| MOP točka [psig] | MOP 70 |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzijski ventil |
| Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nazivni kap. kond. raspon N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | EACLLC CDC TYSK |
| Podesivo | Ne |
| Pokazivač smjera protoka | Pečat strelice za 1 smjer |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR513A |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 15 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -25 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 60 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -15 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier product name | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Bočni |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura elementa, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura elementa, maks. [°F] | 210 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka [psig] | 36.7 psig |
| Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Ne |
| Veličina izlaza [mm] | 10.00 mm |
| Veličina sapnice | 3 |
| Veličina ulaza [mm] | 6.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | TD 1 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.172 Kilogram |
| Neto težina | 0.15 Kilogram |
| Volumen | 0.474 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428079532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |