Danfoss logo
Termostatski ekspanzijski ventil, TDE 1, R290-product-details

Termostatski ekspanzijski ventil, TDE 1, R290

068N0011

Raspon temperature [°C]: -25 - 15, Kapacitet sapnice [kW]: 3.14, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]30.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]750 mm
EN13463-3, procjena izvora zapaljenjaDa
FiltarIntegrirano
FunkcionalnoNe
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Kapacitet sapnice [kW]3.14 kW
Kapacitet sapnice [TR]0.89 TR
Količina po obliku pakiranja20 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #3B ADJ M/20
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke UL certifikataSA7200
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
PodesivoDa
Pokazivač smjera protokaPečat strelice za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Propuštanje [%]15 % RH
Rashladno sredstvoR290
Raspon temperature [°C] [Max.]15 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]60 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaJedan protok
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]3.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]5.40 °F
Temperatura elementa, maks. [°C]100 °C
Temperatura elementa, maks. [°F]210 °F
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Ne
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina sapnice3
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTDE 1
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.207 Kilogram
Neto težina0.19 Kilogram
Volumen0.489 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255266273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm