Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Kućište za ekspanzijski ventil, TEH, Lemni priključak, ODM, Lemni priključak, ODM

067G4004

Smjer: Bočni, Upotrebljava se za proizvod: TE 55; TQ 55, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiVijcipodloške
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja20 pc
Material Description"""TE 55;TQ 55 Valve body"""
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv programa dijelovaTE 55TQ 55
Naziv proizvodaKućište za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodTE 55TQ 55
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Da
Veličina izlaza [in]1 3/8 in
Veličina ulaza [in]1 1/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODM
Vrsta proizvodaTEH
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.532 Kilogram
Neto težina0.51 Kilogram
Volumen0.662 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428322386
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm