Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Kućište za ekspanzijski ventil, TEH, Lemni priključak, ODM, 28 mm, Lemni priključak, ODM, 35 mm

067G4002

Smjer: Bočni, Upotrebljava se za proizvod: TE 55; TQ 55, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina ulaza [mm]: 28, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina izlaza [mm]: 35

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiVijcipodloške
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja20 pc
Material Description"TE 55;TQ 55 Valve body"
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv programa dijelovaTE 55TQ 55
Naziv proizvodaKućište za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodTE 55TQ 55
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Da
Veličina izlaza [mm]35.00 mm
Veličina ulaza [mm]28.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODM
Vrsta proizvodaTEH
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.535 Kilogram
Neto težina0.51 Kilogram
Volumen0.704 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428322362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm