Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12 straightway, solder flange connections

Kućište za ekspanzijski ventil, TEH, Prirubnica, Prirubnica

067B4026

Smjer: Ravno, Upotrebljava se za proizvod: TQ 12; TE 12, Vrsta ulaznog priključka: Prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: Prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiVijcipodloške
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material Description"""TE 12;TQ 12 Valve body"""
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv programa dijelovaTE 12TQ 12
Naziv proizvodaKućište za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaPrirubniceTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodTE 12TQ 12
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Ne
Veličina izlaza [in]1 in
Veličina ulaza [in]7/8 in
Vrsta izlaznog priključkaPrirubnica
Vrsta proizvodaTEH
Vrsta ulaznog priključkaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.437 Kilogram
Neto težina0.6 Kilogram
Volumen0.854 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428321259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm