Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Kućište za ekspanzijski ventil, TEH, Prirubnica, Prirubnica

067B4025

Smjer: Ravno, Upotrebljava se za proizvod: TQ 12; TE 12, Vrsta ulaznog priključka: Prirubnica, Vrsta izlaznog priključka: Prirubnica

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiVijcipodloške
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv programa dijelovaTE 12TQ 12
Naziv proizvodaKućište za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaPrirubniceTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodTE 12TQ 12
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Ne
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina ulaza [in]5/8 in
Vrsta izlaznog priključkaPrirubnica
Vrsta proizvodaTEH
Vrsta ulaznog priključkaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.49 Kilogram
Neto težina0.6 Kilogram
Volumen0.854 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428321242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm