Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Kućište za ekspanzijski ventil, TEH, Lemni priključak, ODF, Lemni priključak, ODF

067B4022

Smjer: Bočni, Upotrebljava se za proizvod: TQ 12; TE 12, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiVijcipodloške
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja32 pc
Material Description"TE 12; TQ 20 Valve body"
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv programa dijelovaTE 12TQ 12
Naziv proizvodaKućište za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodTE 12TQ 12
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Ne
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina ulaza [in]5/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTEH
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.422 Kilogram
Neto težina0.4 Kilogram
Volumen0.31 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428321235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm