Kućište za ekspanzijski ventil, TEH, Lemni priključak, ODF, 22 mm, Lemni priključak, ODM, 28 mm
067B4017
Smjer: Bočni, Upotrebljava se za proizvod: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 22, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina izlaza [mm]: 28
067B4017
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Vijcipodloške |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | TXV rezervni dijelovi |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Material Description | "TE 12;TE 20;TQ 12;TQ 20 Valve body" |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv programa dijelova | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Naziv proizvoda | Kućište za ekspanzijski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | LLC CDC TYSK |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| SCIP dossier product name | TD/TDE1 |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Bočni |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Ne |
| Veličina izlaza [mm] | 28.00 mm |
| Veličina ulaza [mm] | 22.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODM |
| Vrsta proizvoda | TEH |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.404 Kilogram |
| Neto težina | 0.382 Kilogram |
| Volumen | 0.315 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |