Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Kućište za ekspanzijski ventil, TEH, Lemni priključak, ODF, 22 mm, Lemni priključak, ODM, 28 mm

067B4016

Smjer: Ravno, Upotrebljava se za proizvod: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 22, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina izlaza [mm]: 28

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiVijcipodloške
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja32 pc
Material Description"TE 12;TE 20;TQ 12;TQ 20 Valve body"
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv programa dijelovaTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Naziv proizvodaKućište za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP dossier product nameTD/TDE1
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Ne
Veličina izlaza [mm]28.00 mm
Veličina ulaza [mm]22.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODM
Vrsta proizvodaTEH
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.57 Kilogram
Neto težina0.554 Kilogram
Volumen0.323 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428094047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm