Kućište za ekspanzijski ventil, TEH, Prirubnica, 22 mm, Prirubnica, 25 mm
067B4015
Smjer: Ravno, Upotrebljava se za proizvod: TQ 12; TE 12, Vrsta ulaznog priključka: Prirubnica, Veličina ulaza [mm]: 22, Vrsta izlaznog priključka: Prirubnica, Veličina izlaza [mm]: 25
067B4015
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Vijcipodloške |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | TXV rezervni dijelovi |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Material Description | "TE 12;TQ 12 Valve body" |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv programa dijelova | TE 12TQ 12 |
| Naziv proizvoda | Kućište za ekspanzijski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | LLC CDC TYSK |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | PrirubniceTXV dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| SCIP dossier product name | TD/TDE1 |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | TE 12TQ 12 |
| Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Ne |
| Veličina izlaza [mm] | 25.00 mm |
| Veličina ulaza [mm] | 22.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Prirubnica |
| Vrsta proizvoda | TEH |
| Vrsta ulaznog priključka | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.356 Kilogram |
| Neto težina | 1.1 Kilogram |
| Volumen | 0.854 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |