Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Kućište za ekspanzijski ventil, TEH, Lemni priključak, ODF, 12 mm, Lemni priključak, ODF, 16 mm

067B4004

Smjer: Bočni, Upotrebljava se za proizvod: TE 5, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 12, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiVijcipodloške
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Količina po obliku pakiranja32 pc
Material DescriptionTE 5 Valve body
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv programa dijelovaTE 5
Naziv proizvodaKućište za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product nameTE
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaJedan protok
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodTE 5
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Ne
Veličina izlaza [mm]16.00 mm
Veličina ulaza [mm]12.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTEH
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.292 Kilogram
Neto težina0.26 Kilogram
Volumen0.308 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428321099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm