Kućište za ekspanzijski ventil, TEH, Lemni priključak, ODF, 12 mm, Lemni priključak, ODF, 16 mm
067B4002
Smjer: Ravno, Upotrebljava se za proizvod: TE 5, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 12, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 16
067B4002
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Vijcipodloške |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Funkcionalno | TXV rezervni dijelovi |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Material Description | TE 5 Valve body |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv programa dijelova | TE 5 |
| Naziv proizvoda | Kućište za ekspanzijski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EACLLC CDC TYSK |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dossier product name | TE |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Upotrebljava se za proizvod | TE 5 |
| Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Ne |
| Veličina izlaza [mm] | 16.00 mm |
| Veličina ulaza [mm] | 12.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | TEH |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.326 Kilogram |
| Neto težina | 0.31 Kilogram |
| Volumen | 0.315 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |