Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Termostatski ekspanzijski ventil, TCAE, R448A

068U4599

Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja20 pc
Maks. radni tlak [bar]45.5 bar
Maks. radni tlak [psig]660 psig
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Materijal spojaBimetal: čelik/bakar
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv programa dijelovaTCA
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACUAUL
Pokazivač smjera protokaLaserski ugravirana strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvari koje je odobrio ULR448A
Rashladno sredstvoR448A
Raspon temperature [°C] [Max.]10 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni s otvorom 1 – 2
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina ulaza [in]1/2 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTCAE
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.219 Kilogram
Neto težina0.205 Kilogram
Volumen0.489 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428045117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm