Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Termostatski ekspanzijski ventil, TUA, R1234ze(E)

068U3962

Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TU / TC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno iznutra
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Materijal spojaBimetal: čelik/bakar
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv programa dijelovaTUA
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Pokazivač smjera protokaLaserski ugravirana strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234ze(E)
Raspon temperature [°C] [Max.]10 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaJedan protok
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [mm]12.00 mm
Veličina ulaza [mm]6.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaTUA
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.179 Kilogram
Neto težina0.145 Kilogram
Volumen0.406 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162160435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm