Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostatski ekspanzijski ventil, TUAE, R407A

068U1258

Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TU / TC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja24 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Materijal spojaBimetal: čelik/bakar
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv programa dijelovaTUA
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protokaLaserski ugravirana strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR407A
Raspon temperature [°C] [Max.]10 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni s otvorom 1 – 8
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]1.70 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]3.00 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]1/4 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTUAE
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.188 Kilogram
Neto težina0.153 Kilogram
Volumen0.402 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428895507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm