Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Element za ekspanzijski ventil, TE 55, R452A

067G3600

Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometraBrtvaO-prstenKey
Duljina kapilarne cijevi [in]118.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Količina po obliku pakiranja9 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionTEX 55 Element
Materijal tijelaMjed
Naziv programa dijelovaTE 55
Naziv proizvodaElement za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Oznaka vrsteElement
Karakteristike
Vrijednost
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR452A
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Vrsta priključka ekvalizatoraHolender
Vrsta proizvodaTE 55

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.773 Kilogram
Neto težina0.641 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.09 Liter
EAN/UPC5702428523097