Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Element za ekspanzijski ventil, TE 55, R448A; R449A

067G3309

Raspon temperature [°C]: -40 - -15, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: TE 5 - TE 55

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometraBrtvaKeyO-prsten
Duljina kapilarne cijevi [in]118.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Količina po obliku pakiranja9 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionTE 55 Element NLMOP
Materijal tijelaMjed
MOP točka [°C]-10 °C
MOP točka [°F]15 °F
MOP točka [psig]MOP 45
Naziv programa dijelovaTE 55
Naziv proizvodaElement za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteElement
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR448AR449A
Raspon temperature [°C] [Max.]-15 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]5 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Vrsta priključka ekvalizatoraHolender
Vrsta proizvodaTE 55

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.856 Kilogram
Neto težina0.673 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.25 Liter
EAN/UPC5702428546072