Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element za ekspanzijski ventil, TE 5, R23

067B3395

Raspon temperature [°C]: -90 - -60, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometraBrtvaO-prstenKey
Duljina kapilarne cijevi [in]118.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Materijal tijelaMjed
MOP točka [°C]-55 °C
MOP točka [°F]-67 °F
MOP točka [psig]MOP 40
Naziv programa dijelovaTE 5
Naziv proizvodaElement za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Oznaka vrsteElement
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR23
Raspon temperature [°F] [maks.]-75 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-130 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]-60 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [mm]6 mm
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTE 5

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.56 Kilogram
Neto težina0.478 Kilogram
Volumen2.254 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428017855
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm