Element za ekspanzijski ventil, TE 5, R404A/R507A
067B3381
Raspon temperature [°C]: -60 - -25, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
067B3381
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 118.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 3000 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno izvana |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 400 psig |
| Material Description | TE 5 Element BMOP |
| Materijal tijela | Mjed |
| MOP točka [°C] | -20 °C |
| MOP točka [°F] | -5 °F |
| MOP točka [psig] | MOP 30 |
| Naziv programa dijelova | TE 5 |
| Naziv proizvoda | Element za ekspanzijski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | EACLLC CDC TYSK |
| Oznaka vrste | Element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R404A/R507A |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | -15 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -75 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina ekvalizatora [in] | 1/4 in |
| Vrsta priključka ekvalizatora | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | TE 5 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.556 Kilogram |
| Neto težina | 0.478 Kilogram |
| Volumen | 1.721 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148948 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |