Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Element za ekspanzijski ventil, TE 12, R448A; R449A

067B3377

Raspon temperature [°C]: -40 - -15, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]118.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Količina po obliku pakiranja9 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionTE 12 Element NLMOP
Materijal tijelaMjed
MOP točka [°C]-10 °C
MOP točka [°F]15 °F
MOP točka [psig]MOP 45
Naziv programa dijelovaTE 12
Naziv proizvodaElement za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR448AR449A
Raspon temperature [°F] [maks.]5 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Vrsta priključka ekvalizatoraHolender
Vrsta proizvodaTE 12

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.625 Kilogram
Neto težina0.529 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2.138 Liter
EAN/UPC5702428546065