Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Element za ekspanzijski ventil, TE 20, R404A/R507A

067B3354

Raspon temperature [°C]: -60 - -25, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]118.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Količina po obliku pakiranja9 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionTES 20 Element
Materijal tijelaMjed
MOP točka [°C]-20 °C
MOP točka [°F]-5 °F
MOP točka [psig]MOP 30
Naziv programa dijelovaTE 20
Naziv proizvodaElement za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR404A/R507A
Raspon temperature [°F] [maks.]-15 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-75 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Vrsta priključka ekvalizatoraHolender
Vrsta proizvodaTE 20

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.712 Kilogram
Neto težina0.62 Kilogram
Volumen2.138 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428148191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm