Element za ekspanzijski ventil, TE 12, R404A/R507A
067B3348
Raspon temperature [°C]: -40 - -15, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana
067B3348
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 118.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 3000 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno izvana |
| Količina po obliku pakiranja | 9 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 400 psig |
| Material Description | TES 12 Element |
| Materijal tijela | Mjed |
| MOP točka [°C] | -10 °C |
| MOP točka [°F] | 15 °F |
| MOP točka [psig] | MOP 45 |
| Naziv programa dijelova | TE 12 |
| Naziv proizvoda | Element za ekspanzijski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EACLLC CDC TYSK |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R404A/R507A |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 5 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier product name | TE -Thermostatic expansion valve |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina ekvalizatora [in] | 1/4 in |
| Vrsta priključka ekvalizatora | Holender |
| Vrsta proizvoda | TE 12 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.63 Kilogram |
| Neto težina | 0.53 Kilogram |
| Volumen | 2.136 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |