Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element za ekspanzijski ventil, TE 5, R23

067B3337

Raspon temperature [°C]: -80 - -55, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]118.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Količina po obliku pakiranja12 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Materijal tijelaMjed
MOP točka [°C]-50 °C
MOP točka [°F]-58 °F
MOP točka [psig]MOP 55
Naziv programa dijelovaTE 5
Naziv proizvodaElement za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR23
Raspon temperature [°F] [maks.]-65 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-112 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]-55 °C
Temperature range [°C] [min]-80 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaTE 5

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.56 Kilogram
Neto težina0.478 Kilogram
Volumen1.739 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428148283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm