Danfoss logo
TE 12 - 20 , WEB067B9307

Element za ekspanzijski ventil, TE 12, R23

067B3272

Raspon temperature [°C]: -90 - -50, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [in]118.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]3000 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
Količina po obliku pakiranja9 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]400 psig
Material DescriptionTES 12 Element
Materijal tijelaMjed
MOP točka [°C]-45 °C
MOP točka [°F]-49 °F
MOP točka [psig]MOP 70
Naziv programa dijelovaTE 12
Naziv proizvodaElement za ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteElement
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR23
Raspon temperature [°C] [Max.]-50 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-90 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]-58 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-130 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier product nameTE -Thermostatic expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Vrsta priključka ekvalizatoraHolender
Vrsta proizvodaTE 12

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.69 Kilogram
Neto težina0.631 Kilogram
Volumen2.138 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428401586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm