Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatski ekspanzijski ventil, TE 2, R455A

068Z7499

Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja20 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv programa dijelovaT2/TE2
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACUA
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR455A
Raspon temperature [°C] [Max.]10 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]50 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni s otvorom 01 – 05
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaHolender
Vrsta kapljevine1
Vrsta priključka ekvalizatoraHolender
Vrsta proizvodaTE 2
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.316 Kilogram
Neto težina0.294 Kilogram
Volumen0.489 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm