Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatski ekspanzijski ventil, TE 2, R404A/R507A

068Z3479

Raspon temperature [°C]: -60 - -25, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Isti proizvod068Z3426
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja45 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
Materijal spojaMjedBakar
Materijal tijelaMjed
Naziv programa dijelovaT2/TE2
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeEACUA
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR404A/R507A
Raspon temperature [°C] [Max.]-25 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]-15 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-75 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni s otvorom 01 – 05
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [mm]6 mm
Veličina izlaza [mm]12.00 mm
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka ekvalizatoraLemni priključak
Vrsta proizvodaTE 2
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.305 Kilogram
Neto težina0.28 Kilogram
Volumen0.5 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428032582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm