Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatski ekspanzijski ventil, TE 2, R404A/R507A

068Z3451

Raspon temperature [°C]: -40 - -15, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno izvana

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dijelovi priloženiRemen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in]59.0 in
Duljina kapilarne cijevi [mm]1500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoTXV rezervni dijelovi
Isti proizvod068Z3409
Izjednačavanje tlakaIzjednačeno izvana
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja45 pc
Maks. radni tlak [bar]34.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
MOP točka [°C]-10 °C
MOP točka [°F]14 °F
MOP točka [psig]MOP 50
Naziv programa dijelovaT2/TE2
Naziv proizvodaTermostatski ekspanzijski ventil
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nazivni kap. kond. raspon N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeEACUA
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Karakteristike
Vrijednost
Postavka pregrijavanjaPodesivo
Pribor proizvodaTXV dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR404A/R507A
Raspon temperature [°F] [maks.]5 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaJedan protok
Statičko pregrijavanje (SS) [°C]4.00 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F]7.20 °F
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina ekvalizatora [in]1/4 in
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaHolender
Vrsta kapljevine2
Vrsta priključka ekvalizatoraHolender
Vrsta proizvodaTE 2
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.325 Kilogram
Neto težina0.291 Kilogram
Volumen0.5 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428518338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm