Termostatski ekspanzijski ventil, T 2, R134a/R513A
068Z3391
Raspon temperature [°C]: -40 - 10, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra
068Z3391
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dijelovi priloženi | Remen termometra |
| Duljina kapilarne cijevi [in] | 59.0 in |
| Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1500 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | TXV rezervni dijelovi |
| Isti proizvod | 068Z3383 |
| Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno iznutra |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 34.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
| Material Description | T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| Materijal spoja | MjedBakar |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv programa dijelova | T2/TE2 |
| Naziv proizvoda | Termostatski ekspanzijski ventil |
| Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nazivni kap. kond. raspon N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | EACUA |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Postavka pregrijavanja | Podesivo |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134a/R513A |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Bočni |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina izlaza [in] | 1/2 in |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta proizvoda | T 2 |
| Vrsta ulaznog priključka | Holender |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.28 Kilogram |
| Neto težina | 0.27 Kilogram |
| Volumen | 0.5 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |