Ventil s plovkom, SV 6
027B2026
Veličina ulaznog priključka [mm]: 21.8, Materijal spoja: Čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.43, Maks. radni tlak [bar]: 28, Raspon temperature [°C]: -50 - 120
027B2026
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Float housig material | Steel |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.430 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 6 SVŘMMERVENT MED BEHOLDER DYSE: |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv proizvoda | Ventil s plovkom |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 29.90 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 8.50 TR |
| Nazivni kapacitet R22 [kW] | 38.30 kW |
| Nazivni kapacitet R22 [TR] | 10.89 TR |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Nazivni kapacitet R717 [kW] | 186.0 kW |
| Nazivni kapacitet R717 [TR] | 52.9 TR |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opis proizvoda | Ventil s plovkom |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju razine kapljevine |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 21.80 mm |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta priključka linije pilotnog ventila | Welding |
| Vrsta proizvoda | SV 6 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 25.75 Kilogram |
| Neto težina | 24.5 Kilogram |
| Volumen | 69.3 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |