Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Ventil s plovkom, SV 5

027B2025

Veličina ulaznog priključka [mm]: 21.8, Materijal spoja: Čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.31, Maks. radni tlak [bar]: 28, Raspon temperature [°C]: -50 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.360 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Float housig materialSteel
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.310 m³/h
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionSV 5 SVŘMMERVENT MED BEHOLDER DYSE:
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaVentil s plovkom
Nazivni kapacitet R134a [kW]22.30 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]6.34 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]28.60 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]8.13 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]21.00 kW
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]5.97 TR
Nazivni kapacitet R717 [kW]138.0 kW
Nazivni kapacitet R717 [TR]39.2 TR
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaVentil s plovkom
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Raspon temperature [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju razine kapljevine
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Veličina ulaznog priključka [mm]21.80 mm
Vrsta kapljevine12
Vrsta priključka linije pilotnog ventilaWelding
Vrsta proizvodaSV 5

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina22.45 Kilogram
Neto težina22.35 Kilogram
Volumen59.675 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422148326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm