Ventil s plovkom, SV 3E
027B0081
Raspon temperature [°C]: -50 - 65, Opis proizvoda: Ventil s plovkom, Odobrenje: CE; EAC; UA
027B0081
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE odobrenje | Yes |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.160 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 16 bar |
| Differential pressure max[psi] | 232.0 psi |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Float housig material | Steel |
| Kategorija | I |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.140 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV3-E FLOAT VALVE |
| Materijal spoja | Low temperature, steel |
| Materijal tijela | Low temperature steel |
| Naziv proizvoda | Ventil s plovkom |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 10.00 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 2.84 TR |
| Nazivni kapacitet R22 [kW] | 13.00 kW |
| Nazivni kapacitet R22 [TR] | 3.70 TR |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 9.70 kW |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni kapacitet R717 [kW] | 64.0 kW |
| Nazivni kapacitet R717 [TR] | 18.2 TR |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opis proizvoda | Ventil s plovkom |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dossier product name | SV |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju razine kapljevine |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta priključka linije pilotnog ventila | Welding |
| Vrsta proizvoda | SV 3E |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.608 Kilogram |
| Neto težina | 7.035 Kilogram |
| Volumen | 20.671 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |