Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Ventil s plovkom, SV 4

027B2024

Veličina ulaznog priključka [mm]: 21.8, Materijal spoja: Čelik, Kv vrijednost [m³/h]: 0.23, Maks. radni tlak [bar]: 28, Raspon temperature [°C]: -50 - 120

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Float housig materialSteel
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.230 m³/h
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionSV 4
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaVentil s plovkom
Nazivni kapacitet R134a [kW]16.40 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]4.66 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]21.00 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]5.97 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]15.40 kW
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]4.38 TR
Nazivni kapacitet R717 [kW]102.0 kW
Nazivni kapacitet R717 [TR]29.0 TR
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaVentil s plovkom
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju razine kapljevine
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Veličina ulaznog priključka [mm]21.80 mm
Vrsta kapljevine12
Vrsta priključka linije pilotnog ventilaWelding
Vrsta proizvodaSV 4

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina25.912 Kilogram
Neto težina24.5 Kilogram
Volumen69.3 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422148319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm