Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Ventil s plovkom, SV 3

027B2023

Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.7, Kv vrijednost [m³/h]: 0.14, Maks. radni tlak [bar]: 28, Raspon temperature [°C]: -50 - 65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE odobrenjeYes
Cv vrijednost [gal/min]0.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
EU RoHS usklađenostOut of scope
Float housig materialLow temperature steel
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.140 m³/h
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionSV 3 SVŘMMERVEN
Materijal spojaLow temperature, steel
Materijal tijelaLow temperature steel
Naziv proizvodaVentil s plovkom
Nazivni kapacitet R134a [kW]10.00 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]2.84 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]13.00 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]3.70 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]9.70 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]2.76 TR
Nazivni kapacitet R717 [kW]64.0 kW
Nazivni kapacitet R717 [TR]18.2 TR
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACUAUL
Opis proizvodaVentil s plovkom
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Raspon temperature [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dossier product nameSV
Skupina proizvodaVentili za regulaciju razine kapljevine
Spare part (EF013237)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL odobrenjeYes
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Veličina ulaznog priključka [mm]25.70 mm
Vrsta kapljevine12
Vrsta priključka linije pilotnog ventilaWelding
Vrsta proizvodaSV 3

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.1 Kilogram
Neto težina6.689 Kilogram
Volumen20.671 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422036784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm