Ventil s plovkom, SV 1
027B2021
Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.7, Kv vrijednost [m³/h]: 0.06, Maks. radni tlak [bar]: 28, Raspon temperature [°C]: -50 - 65
027B2021
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE odobrenje | Yes |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.070 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Float housig material | Low temperature steel |
| Kategorija | I |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.060 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 1 SVŘMMERVEN |
| Materijal spoja | Low temperature, steel |
| Materijal tijela | Low temperature steel |
| Naziv proizvoda | Ventil s plovkom |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 3.90 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 1.11 TR |
| Nazivni kapacitet R22 [kW] | 4.70 kW |
| Nazivni kapacitet R22 [TR] | 1.34 TR |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 3.70 kW |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 1.05 TR |
| Nazivni kapacitet R717 [kW] | 25.0 kW |
| Nazivni kapacitet R717 [TR] | 7.1 TR |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEEACUAUL |
| Opis proizvoda | Ventil s plovkom |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dossier product name | SV |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju razine kapljevine |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 25.70 mm |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta priključka linije pilotnog ventila | Welding |
| Vrsta proizvoda | SV 1 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.074 Kilogram |
| Neto težina | 6.65 Kilogram |
| Volumen | 22.14 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |