Ventil s plovkom, HFI 060 F
148G3104
Veličina ulaznog priključka [mm]: 100, Vrsta ulaznog priključka: Prirubnica, Veličina izlaznog priključka [mm]: 50, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 25, Raspon temperature [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto obujam [l]: 6.4
148G3104
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Crveno-smeđa |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za ekspanzijski ventil s plovkom |
| Kategorija | III |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Konstanta ventila | 50.36 |
| Maks. radni tlak [bar] | 25.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 363 psig |
| Material Description | HFI 060 FD 100 FLOAT VALVE |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv proizvoda | Ventil s plovkom |
| Nazivni kapacitet R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Nazivni kapacitet R717 [TR] | 341.0 TR |
| Neto obujam [gal SAD] | 1.69 gal |
| Neto obujam [l] | 6.400 L |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Obujam oplata [gal SAD] | 2.17 gal |
| Obujam oplata [l] | 8.20 L |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opis proizvoda | Ventil s plovkom |
| Pribor proizvoda | Pribor za ekspanzijski ventil s plovkom |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon obujma kapljevine [gal SAD] [maks.] | 1.22 gal |
| Raspon obujma kapljevine [gal SAD] [min.] | 0.42 gal |
| Raspon obujma kapljevine [l] [maks.] | 4.6 L |
| Raspon obujma kapljevine [l] [min.] | 1.6 L |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju razine kapljevine |
| Standard spoja | DIN 2635/2512-FEN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 2 in |
| Veličina izlaznog priključka [mm] | 50.0 mm |
| Veličina mlaznice [mm] | 60.00 mm |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 4 in |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 100.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
| Vrsta kapljevine | 12 |
| Vrsta proizvoda | HFI 060 F |
| Vrsta ulaznog priključka | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 53.49 Kilogram |
| Neto težina | 45.49 Kilogram |
| Volumen | 106.772 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428344104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |