Danfoss logo
HFI

Ventil s plovkom, HFI 040

148G3092

Veličina ulaznog priključka [mm]: 100, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Veličina izlaznog priključka [mm]: 50, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Maks. radni tlak [bar]: 25, Raspon temperature [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto obujam [l]: 6.4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
BojaCrveno-smeđa
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za ekspanzijski ventil s plovkom
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Konstanta ventila16.79
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 040 D 100 Float Valve
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaVentil s plovkom
Nazivni kapacitet R717 [kW]400.0 kW
Nazivni kapacitet R717 [TR]114.0 TR
Neto obujam [gal SAD]1.69 gal
Neto obujam [l]6.400 L
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Obujam oplata [gal SAD]2.17 gal
Obujam oplata [l]8.20 L
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaVentil s plovkom
Pribor proizvodaPribor za ekspanzijski ventil s plovkom
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Karakteristike
Vrijednost
Raspon obujma kapljevine [gal SAD] [maks.]1.22 gal
Raspon obujma kapljevine [gal SAD] [min.]0.42 gal
Raspon obujma kapljevine [l] [maks.]4.6 L
Raspon obujma kapljevine [l] [min.]1.6 L
Raspon temperature [°F] [maks.]176 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Skupina proizvodaVentili za regulaciju razine kapljevine
Spare part (EF013237)TRUE
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Veličina izlaznog priključka [in]2 in
Veličina izlaznog priključka [mm]50.0 mm
Veličina mlaznice [mm]40.00 mm
Veličina ulaznog priključka [in]4 in
Veličina ulaznog priključka [mm]100.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaHFI 040
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina47.49 Kilogram
Neto težina39.49 Kilogram
Volumen101.318 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428343930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm