Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 24C
034G7901
Primjene bez ulja; PVE, Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 95, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 203, Veličina ulaza [mm]: 16, Veličina izlaza [mm]: 16
034G7901
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| ATEX prod. tekst | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Brzina cijelog puta [s] [maks.] | 6.0 s |
| Brzina cijelog puta [s] [min.] | 3.0 s |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | M12 |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Ne |
| Indukcija faze [µH] | 14000 μH |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez uljaABMOPAGPAOPOEPVE |
| Kontrolno staklo | Ne |
| Koračni način rada | Dvofazni, puni korakPolukorakMikrokorak (preporučeno) |
| Kv vrijednost [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Maks. dopušten ciklus rada [%] | 100 % RH |
| Maks. radni tlak [bar] | 50.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 725 psig |
| Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W] | 7.2 W |
| Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W] | 7.2 W |
| Material Description | ETS 24C Electric exp valve |
| Materijal spoja | Bimetal: čelik/bakar |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
| MaxOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| MaxOPD, obrnuti [bar] | 40 bar |
| MaxOPD, obrnuti [psi] | 580.0 psi |
| Napomena o uvjetima naz. kapaciteta | Potpuno otvaranje, normalan protok |
| Naziv proizvoda | Elektronički ekspanzijski ventil |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 89.30 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 25.70 TR |
| Nazivni kapacitet R22 [kW] | 141.00 kW |
| Nazivni kapacitet R22 [TR] | 40.10 TR |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 85.10 kW |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 39.70 TR |
| Nazivni kapacitet R407C [kW] | 125.00 kW |
| Nazivni kapacitet R407C [TR] | 35.90 TR |
| Nazivni kapacitet R410A [kW] | 138.00 kW |
| Nazivni kapacitet R410A [TR] | 39.70 TR |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Opcija ručnog rukovanja | AST-G servisni upravljač |
| Otpor [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Pokazivač smjera protoka | Laserski ugravirana strelica za 2 smjera |
| Pribor proizvoda | Pribor za stupanjski ventil |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radna struja, maks. [A] | 0.80 A |
| Radne tvari bez ulja | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
| SCIP dossier product name | ETS 12C-100C |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Struja faze (RMS) [mA] | 600 mA |
| Struja faze (vršna vrijednost) [mA] | 800 mA |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura radne tvari [°C] [maks.] | 95 °C |
| Temperatura radne tvari [°C] [min.] | -40 °C |
| Temperatura radne tvari [°F] [maks.] | 203 °F |
| Temperatura radne tvari [°F] [min.] | -40 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ukupni broj koraka | 600 (puni koraci) |
| Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Da |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Veličina električnog priključka | 4 pina |
| Veličina izlaza [in] | 5/8 in |
| Veličina izlaza [mm] | 16.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/8 in |
| Veličina ulaza [mm] | 16.00 mm |
| Vrsta | Colibri |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak ODF |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta motora | Bipolarni |
| Vrsta proizvoda | ETS 24C |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.4 Kilogram |
| Neto težina | 0.308 Kilogram |
| Volumen | 1.651 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428908597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |