Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 12C_034G7510

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 12C

034G7510

Primjene bez ulja; PVE, Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 95, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 203

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ATEX prod. tekstII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Brzina cijelog puta [s] [maks.]6.0 s
Brzina cijelog puta [s] [min.]3.0 s
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Indukcija faze [µH]14000 μH
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod034G7500
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez uljaABMOPAGPAOPOEPVE
Kontrolno stakloNe
Koračni način radaDvofazni, puni korakPolukorakMikrokorak (preporučeno)
Kv vrijednost [m³/h]0.800 m³/h
Maks. dopušten ciklus rada [%]100 % RH
Maks. radni tlak [bar]50.0 bar
Maks. radni tlak [psig]725 psig
Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W]7.2 W
Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W]7.2 W
Material DescriptionETS 12C Electric exp valve I/12
Materijal spojaBimetal: čelik/bakar
Materijal tijelaNehrđajući čelik
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
MaxOPD, obrnuti [bar]40 bar
MaxOPD, obrnuti [psi]580.0 psi
Napomena o uvjetima naz. kapacitetaPotpuno otvaranje, normalan protok
Naziv proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Nazivni kapacitet R134a [kW]46.80 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]17.10 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]86.60 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]24.60 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]56.60 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]26.40 TR
Nazivni kapacitet R407C [kW]83.00 kW
Nazivni kapacitet R407C [TR]23.90 TR
Nazivni kapacitet R410A [kW]91.40 kW
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni kapacitet R410A [TR]26.40 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljač
Otpor [kOhm]0.0 kOhm
Pokazivač smjera protokaLaserski ugravirana strelica za 2 smjera
Pribor proizvodaPribor za stupanjski ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radna struja, maks. [A]0.80 A
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
SCIP dossier product nameETS 12C-100C
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Struja faze (RMS) [mA]600 mA
Struja faze (vršna vrijednost) [mA]800 mA
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]95 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-40 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]203 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-40 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ukupni broj koraka600 (puni koraci)
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Da
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [in]1/2 in
VrstaColibri
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak ODF
Vrsta kapljevine1
Vrsta motoraBipolarni
Vrsta proizvodaETS 12C
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.39 Kilogram
Neto težina0.304 Kilogram
Volumen1.849 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428539227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm