Danfoss logo
ETS 6

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 6 - 30

034G5040

Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 70, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 158, Veličina ulaza [mm]: 7.94, Veličina izlaza [mm]: 7.94

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina cijelog puta [s] [maks.]16.0 s
Brzina cijelog puta [s] [min.]6.0 s
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Isti proizvod034G5045
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja100 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kompatibilnost lubrikanataMOPOE
Koračni način radaDvofazni, puni korakPolukorak (preporučeno)Mikrokorak
Maks. radni tlak [bar]47.0 bar
Maks. radni tlak [psig]681 psig
Material DescriptionETS 6 - 30 Electric exp valve I/100
Materijal spojaBakar
MaxOPD [bar]28.0 bar
MaxOPD [psig]406 psig
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi]28 bar
Naziv programa dijelovaETS 6
Naziv proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Nazivni kapacitet R134a [kW]20.90 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]5.94 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]26.80 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]7.62 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]18.90 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]5.37 TR
Nazivni kapacitet R407C [kW]27.50 kW
Nazivni kapacitet R407C [TR]7.82 TR
Nazivni kapacitet R410A [kW]31.50 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]8.96 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljačETS 6 zavojnica
Pribor proizvodaElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Rashladno sredstvoR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerBočni
Smjer protokaDvosmjerni
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]70 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-30 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]158 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-22 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupni broj koraka480 (polukoraci)
UL odobrenjeYes
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Veličina izlaza [in]5/16 in
Veličina izlaza [mm]7.94 mm
Veličina sapnice [mm]3.00 mm
Veličina ulaza [in]5/16 in
Veličina ulaza [mm]7.94 mm
Vrsta kapljevine2
Vrsta motoraKoračni motor s trajnim magnetom
Vrsta proizvodaETS 6 - 30
Vrsta spojaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.058 Kilogram
Neto težina0.05 Kilogram
Volumen0.205 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428444101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm