Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 6 - 10
034G5005
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 70, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 158, Veličina ulaza [mm]: 7.94, Veličina izlaza [mm]: 7.94
034G5005
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Brzina cijelog puta [s] [maks.] | 16.0 s |
| Brzina cijelog puta [s] [min.] | 6.0 s |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| Isti proizvod | 034G5000 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Kompatibilnost lubrikanata | MOPOE |
| Koračni način rada | Dvofazni, puni korakPolukorak (preporučeno)Mikrokorak |
| Maks. radni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 681 psig |
| Material Description | ETS 6-10 Elektronski ekspanzioni ventil |
| Materijal spoja | Bakar |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 507 psig |
| MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | 35 bar |
| Naziv programa dijelova | ETS 6 |
| Naziv proizvoda | Elektronički ekspanzijski ventil |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 2.00 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 0.57 TR |
| Nazivni kapacitet R22 [kW] | 2.60 kW |
| Nazivni kapacitet R22 [TR] | 0.74 TR |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 1.80 kW |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 0.51 TR |
| Nazivni kapacitet R407C [kW] | 2.70 kW |
| Nazivni kapacitet R407C [TR] | 0.77 TR |
| Nazivni kapacitet R410A [kW] | 3.10 kW |
| Nazivni kapacitet R410A [TR] | 0.88 TR |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
| Opcija ručnog rukovanja | AST-G servisni upravljačETS 6 zavojnica |
| Pribor proizvoda | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Bočni |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura radne tvari [°C] [maks.] | 70 °C |
| Temperatura radne tvari [°C] [min.] | -30 °C |
| Temperatura radne tvari [°F] [maks.] | 158 °F |
| Temperatura radne tvari [°F] [min.] | -22 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupni broj koraka | 480 (polukoraci) |
| UL odobrenje | Yes |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Veličina izlaza [in] | 5/16 in |
| Veličina izlaza [mm] | 7.94 mm |
| Veličina sapnice [mm] | 1.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 5/16 in |
| Veličina ulaza [mm] | 7.94 mm |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta motora | Koračni motor s trajnim magnetom |
| Vrsta proizvoda | ETS 6 - 10 |
| Vrsta spoja | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.076 Kilogram |
| Neto težina | 0.05 Kilogram |
| Volumen | 0.487 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |