Danfoss logo
ETS 5T

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 5T10L

034G6853

Rashladno sredstvo: R744, Maks. radni tlak [bar]: 140, Vrsta spoja: Lemni priključak, ODM, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Isti proizvod034G6803
Karakteristika protokaLinearno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kompatibilnost lubrikanataPAGPOE
Koračni način rada1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (puni korak)
Maks. propuštanje [cm³/min]150 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2030 psig
Material DescriptionETS 5T10L Elec. exp.valve L 516x516 M/20
Materijal spojaCu-plated SS
MaxOPD [bar]120.0 bar
MaxOPD [psig]1740 psig
MaxOPD, obrnuti [bar]120 bar
MaxOPD, obrnuti [psi]1740.0 psi
Naziv programa dijelovaETS 5T
Naziv proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Nazivni kapacitet R744 [kW]7.27 kW
Oblik ambalažeViše pakiranja
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljačRučna zavojnica
Područje primjene WEEE-aNo
Pribor proizvodaElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR744
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]176 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature pohrane [°C] [maks.]65 °C
Raspon temperature pohrane [°C] [min.]-30 °C
Raspon temperature pohrane [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature pohrane [°F] [min.]-22 °F
Rated capacity R744 [TR]2.1 TR
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Smjer protokaDvosmjerni
Stil konfiguracije izvedbeL
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]80 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-40 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]176 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-40 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupni broj koraka480 (polukoraci)
UL odobrenjeNo
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Veličina izlaza [in]5/16 in
Veličina izlaza [mm]7.94 mm
Veličina sapnice [mm]1.00 mm
Veličina ulaza [in]5/16 in
Veličina ulaza [mm]7.94 mm
Ventil otvoren, impulsi pri normalnom protoku55 ± 16 steps
Ventil otvoren, impulsi pri obrnutom protoku55 ± 16 steps
Vrsta izlaznog priključkaSolder ODM
Vrsta kapljevine2
Vrsta motoraKoračni motor s trajnim magnetom
Vrsta proizvodaETS 5T10L
Vrsta spojaLemni priključak, ODM
Vrsta ulaznog priključkaSolder ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.056 Kilogram
Neto težina0.038 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255094203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm