Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 5T10L
034G6802
Rashladno sredstvo: R744, Maks. radni tlak [bar]: 140, Vrsta spoja: Lemni priključak, ODM, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 40
034G6802
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| Isti proizvod | 034G6852 |
| Karakteristika protoka | Linearno |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Kompatibilnost lubrikanata | PAGPOE |
| Koračni način rada | 1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (puni korak) |
| Maks. propuštanje [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maks. radni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | ETS 5T10L Elec. exp. valve L 14x14 I/40 |
| Materijal spoja | Cu-plated SS |
| MaxOPD [bar] | 120.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 1740 psig |
| MaxOPD, obrnuti [bar] | 120 bar |
| MaxOPD, obrnuti [psi] | 1740.0 psi |
| Naziv programa dijelova | ETS 5T |
| Naziv proizvoda | Elektronički ekspanzijski ventil |
| Nazivni kapacitet R744 [kW] | 7.27 kW |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Opcija ručnog rukovanja | AST-G servisni upravljačRučna zavojnica |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pribor proizvoda | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 80 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 176 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature pohrane [°C] [maks.] | 65 °C |
| Raspon temperature pohrane [°C] [min.] | -30 °C |
| Raspon temperature pohrane [°F] [maks.] | 149 °F |
| Raspon temperature pohrane [°F] [min.] | -22 °F |
| Rated capacity R744 [TR] | 2.1 TR |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Stil konfiguracije izvedbe | L |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura radne tvari [°C] [maks.] | 80 °C |
| Temperatura radne tvari [°C] [min.] | -40 °C |
| Temperatura radne tvari [°F] [maks.] | 176 °F |
| Temperatura radne tvari [°F] [min.] | -40 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupni broj koraka | 480 (polukoraci) |
| UL odobrenje | No |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Veličina izlaza [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [mm] | 6.35 mm |
| Veličina sapnice [mm] | 1.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
| Veličina ulaza [mm] | 6.35 mm |
| Ventil otvoren, impulsi pri normalnom protoku | 55 ± 16 steps |
| Ventil otvoren, impulsi pri obrnutom protoku | 55 ± 16 steps |
| Vrsta izlaznog priključka | Solder ODM |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta motora | Koračni motor s trajnim magnetom |
| Vrsta proizvoda | ETS 5T10L |
| Vrsta spoja | Lemni priključak, ODM |
| Vrsta ulaznog priključka | Solder ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.053 Kilogram |
| Neto težina | 0.036 Kilogram |
| Volumen | 0.3 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255035855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |