Danfoss logo
ETS 5M

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 5M30S

034G6553

PVE, Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 70, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 158

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Karakteristika protokaLinearno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Kompatibilnost lubrikanataMOPAGPOEPVE
Koračni način rada1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (puni korak)
Maks. propuštanje [cm³/min]500 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]710 psig
Material DescriptionETS 5M30S Elec. exp. valve L 12x12 ODM
Materijal spojaCu-plated SS
MaxOPD [bar]42.0 bar
MaxOPD [psig]609 psig
MaxOPD, obrnuti [bar]42 bar
MaxOPD, obrnuti [psi]609.0 psi
Naziv programa dijelovaETS 5M
Naziv proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Nazivni kapacitet R410A [kW]32.50 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]9.24 TR
Oblik ambalažeViše pakiranja
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljačRučna zavojnica
Pribor proizvodaElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature pohrane [°C] [maks.]70 °C
Raspon temperature pohrane [°C] [min.]-30 °C
Raspon temperature pohrane [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature pohrane [°F] [min.]-22 °F
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Smjer protokaDvosmjerni
Stil konfiguracije izvedbeL
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]70 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-30 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]158 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-22 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupni broj koraka480 (polukoraci)
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina sapnice [mm]3.00 mm
Veličina ulaza [in]1/2 in
Ventil otvoren, impulsi pri normalnom protoku55 ± 16 steps
Ventil otvoren, impulsi pri obrnutom protoku55 ± 16 steps
Vrsta motoraKoračni motor s trajnim magnetom
Vrsta proizvodaETS 5M30S
Vrsta spojaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.056 Kilogram
Neto težina0.039 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.253 Liter
EAN/UPC5715255007272