Danfoss logo
ETS 5M

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 5M20L

034G6410

PVE, Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 80, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 176, Veličina ulaza [mm]: 7.94, Veličina izlaza [mm]: 7.94

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
Isti proizvod034G6411
Karakteristika protokaLinearno
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja40 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Kompatibilnost lubrikanataMOPAGPOEPVE
Koračni način rada1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (puni korak)
Maks. propuštanje [cm³/min]150 cm³/min
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]710 psig
Material DescriptionETS 5M20L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Materijal spojaCu-plated SS
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psig]508 psig
MaxOPD, obrnuti [bar]35 bar
MaxOPD, obrnuti [psi]508.0 psi
Naziv programa dijelovaETS 5M
Naziv proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Nazivni kapacitet R1234ze [kW]7.81 kW
Nazivni kapacitet R1234ze [TR]2.22 TR
Nazivni kapacitet R134a [kW]10.45 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]2.97 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]13.90 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]3.95 TR
Nazivni kapacitet R32 [kW]24.36 kW
Nazivni kapacitet R32 [TR]6.93 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]9.80 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]2.79 TR
Nazivni kapacitet R407C [kW]14.52 kW
Nazivni kapacitet R407C [TR]4.13 TR
Nazivni kapacitet R410A [kW]16.50 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]4.69 TR
Nazivni kapacitet R513A [kW]8.86 kW
Nazivni kapacitet R513A [TR]2.52 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljačRučna zavojnica
Pribor proizvodaElectric valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-22 °F
Raspon temperature pohrane [°C] [maks.]70 °C
Raspon temperature pohrane [°C] [min.]-30 °C
Raspon temperature pohrane [°F] [maks.]158 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature pohrane [°F] [min.]-22 °F
Rated capacity R1234yf [kW]7.65 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.18 TR
Rated capacity R290 [kW]14.44 kW
Rated capacity R290 [TR]4.11 TR
Rated capacity R407H [kW]16.22 kW
Rated capacity R407H [TR]4.61 TR
Rated capacity R448A [kW]13.91 kW
Rated capacity R448A [TR]3.96 TR
Rated capacity R449A [kW]13.60 kW
Rated capacity R449A [TR]3.87 TR
Rated capacity R449B [kW]13.82 kW
Rated capacity R449B [TR]3.93 TR
Rated capacity R452A [kW]10.48 kW
Rated capacity R452A [TR]2.98 TR
Rated capacity R452B [kW]18.91 kW
Rated capacity R452B [TR]5.38 TR
Rated capacity R454A [kW]14.10 kW
Rated capacity R454A [TR]4.01 TR
Rated capacity R454B [kW]19.14 kW
Rated capacity R454B [TR]5.44 TR
Rated capacity R454C [kW]12.10 kW
Rated capacity R454C [TR]3.44 TR
Rated capacity R455A [kW]13.35 kW
Rated capacity R455A [TR]3.80 TR
Rated capacity R515B [kW]7.57 kW
Rated capacity R515B [TR]2.15 TR
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
Smjer protokaDvosmjerni
Stil konfiguracije izvedbeL
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]80 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-30 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]176 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-22 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ukupni broj koraka480 (polukoraci)
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Veličina izlaza [in]5/16 in
Veličina izlaza [mm]7.94 mm
Veličina sapnice [mm]2.00 mm
Veličina ulaza [in]5/16 in
Veličina ulaza [mm]7.94 mm
Ventil otvoren, impulsi pri normalnom protoku55 ± 16 steps
Ventil otvoren, impulsi pri obrnutom protoku15 ± 15 steps
Vrsta motoraKoračni motor s trajnim magnetom
Vrsta proizvodaETS 5M20L
Vrsta spojaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.046 Kilogram
Neto težina0.035 Kilogram
Volumen0.251 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255004950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm