Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 5M13L
034G6404
PVE, Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 80, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 176, Veličina ulaza [mm]: 6.35, Veličina izlaza [mm]: 6.35
034G6404
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| Karakteristika protoka | Linearno |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Kompatibilnost lubrikanata | MOPAGPOEPVE |
| Koračni način rada | 1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (puni korak) |
| Maks. propuštanje [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 710 psig |
| Material Description | ETS 5M13L Elec. exp. valve L 14x14 ODM |
| Materijal spoja | Cu-plated SS |
| MaxOPD [bar] | 42.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 609 psig |
| MaxOPD, obrnuti [bar] | 42 bar |
| MaxOPD, obrnuti [psi] | 508.0 psi |
| Naziv programa dijelova | ETS 5M |
| Naziv proizvoda | Elektronički ekspanzijski ventil |
| Nazivni kapacitet R1234ze [kW] | 4.19 kW |
| Nazivni kapacitet R1234ze [TR] | 1.19 TR |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 5.76 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 1.64 TR |
| Nazivni kapacitet R22 [kW] | 7.50 kW |
| Nazivni kapacitet R22 [TR] | 2.13 TR |
| Nazivni kapacitet R32 [kW] | 13.07 kW |
| Nazivni kapacitet R32 [TR] | 3.72 TR |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 5.29 kW |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 1.50 TR |
| Nazivni kapacitet R407C [kW] | 7.91 kW |
| Nazivni kapacitet R407C [TR] | 2.25 TR |
| Nazivni kapacitet R410A [kW] | 8.85 kW |
| Nazivni kapacitet R410A [TR] | 2.52 TR |
| Nazivni kapacitet R513A [kW] | 4.86 kW |
| Nazivni kapacitet R513A [TR] | 1.38 TR |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Opcija ručnog rukovanja | AST-G servisni upravljačRučna zavojnica |
| Pribor proizvoda | Electric valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
| Raspon temperature pohrane [°C] [maks.] | 70 °C |
| Raspon temperature pohrane [°C] [min.] | -30 °C |
| Raspon temperature pohrane [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature pohrane [°F] [min.] | -22 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rated capacity R1234yf [kW] | 4.20 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 1.19 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 7.83 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 2.23 TR |
| Rated capacity R407H [kW] | 8.83 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 2.51 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 7.55 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 2.15 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 7.38 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 2.10 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 7.50 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 2.13 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 5.67 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 1.61 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 10.18 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 2.89 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 7.64 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 2.17 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 10.30 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 2.93 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 6.60 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 1.88 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 7.27 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 2.07 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 4.06 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 1.15 TR |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Stil konfiguracije izvedbe | L |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura radne tvari [°C] [maks.] | 80 °C |
| Temperatura radne tvari [°C] [min.] | -30 °C |
| Temperatura radne tvari [°F] [maks.] | 176 °F |
| Temperatura radne tvari [°F] [min.] | -22 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Ukupni broj koraka | 480 (polukoraci) |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Veličina izlaza [in] | 1/4 in |
| Veličina izlaza [mm] | 6.35 mm |
| Veličina sapnice [mm] | 1.30 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
| Veličina ulaza [mm] | 6.35 mm |
| Ventil otvoren, impulsi pri normalnom protoku | 55 ± 16 steps |
| Ventil otvoren, impulsi pri obrnutom protoku | 15 ± 15 steps |
| Verzija ventila | V2 |
| Vrsta motora | Koračni motor s trajnim magnetom |
| Vrsta proizvoda | ETS 5M13L |
| Vrsta spoja | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.052 Kilogram |
| Neto težina | 0.035 Kilogram |
| Volumen | 0.251 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |