Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 500L

034G3697

PVE, Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 95, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 203

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]31.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
FunkcionalnoRezervni dijelovi za stupanjski ventil
Indukcija faze [µH]85000 μH
IP raspon kućištaIP67
Karakteristika protokaS-shape
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossAK-XM 208CEKEEKFMXC
Kompatibilnost lubrikanataABPAGPAOPOEPVE
Kontrolno stakloDa
Koračni način radaDvofazni, puni korak
Kv vrijednost [m³/h]27.100 m³/h
Maks. dopušten ciklus rada [%]50 % RH
Maks. radni tlak [bar]37.0 bar
Maks. radni tlak [psig]536 psig
Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W]5.5 W
Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W]4.2 W
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve S OF
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD [psi]377.0 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MaxOPD, obrnuti [bar]10 bar
MaxOPD, obrnuti [psi]145.0 psi
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Napomena o uvjetima naz. kapacitetaPotpuno otvaranje, normalan protok
Naziv datoteke odobrenjaMH7648
Naziv proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Nazivni kapacitet R134a [kW]1786.00 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]507.00 TR
Nazivni kapacitet R513A [kW]1535.00 kW
Nazivni kapacitet R513A [TR]442.00 TR
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCECMIMCRNEACUAUKCAUL Recognized
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljač
Otpor [kOhm]0.1 kOhm
Pokazivač smjera protokaArrow embossed
Pribor proizvodaPribor za stupanjski ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radna struja, maks. [A]0.40 A
Radne tvari koje je odobrio ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Rashladno sredstvoR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
SCIP dossier product nameETS 175L-500L with sight glass
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Struja faze (RMS) [mA]200 mA
Struja faze (vršna vrijednost) [mA]283 mA
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]95 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-40 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]203 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-40 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Ukupni broj koraka4999 (full steps)
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Da
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina izlaza [in]2 5/8 in
Veličina ulaza [in]2 1/8 in
Voltage [V] DC12.0 V
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta motoraBipolarni
Vrsta proizvodaETS 500L
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.566 Kilogram
Neto težina3.72 Kilogram
Volumen22.788 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255042600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm