Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 175L
034G3693
Primjene bez ulja; PVE, Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 95, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 203
034G3693
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 11.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | M12 |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za stupanjski ventil |
| Indukcija faze [µH] | 85000 μH |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Karakteristika protoka | Linearno |
| Kategorija | I |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss | AK-XM 208CEKEEKFMXC |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez uljaABPAGPAOPOEPVE |
| Kontrolno staklo | Da |
| Koračni način rada | Dvofazni, puni korak |
| Kv vrijednost [m³/h] | 10.100 m³/h |
| Maks. dopušten ciklus rada [%] | 50 % RH |
| Maks. radni tlak [bar] | 37.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 536 psig |
| Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W] | 5.5 W |
| Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W] | 4.2 W |
| Material Description | ETS 175L Electric exp valve L OF I/6 |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | Mjed |
| MaxOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 377.0 psi |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 26 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 377 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 26 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 377 psi |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Napomena o uvjetima naz. kapaciteta | Potpuno otvaranje, normalan protok |
| Naziv datoteke odobrenja | MH7648 |
| Naziv proizvoda | Elektronički ekspanzijski ventil |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 631.00 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 180.00 TR |
| Nazivni kapacitet R513A [kW] | 542.00 kW |
| Nazivni kapacitet R513A [TR] | 156.00 TR |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized |
| Opcija ručnog rukovanja | AST-G servisni upravljač |
| Otpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Pokazivač smjera protoka | Arrow embossed |
| Pribor proizvoda | Pribor za stupanjski ventil |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radna struja, maks. [A] | 0.40 A |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 495.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 142.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 481.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 139.00 TR |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
| SCIP dossier product name | ETS 175L-500L |
| Skupina proizvoda | Ekspanzijski ventili |
| Smjer | Ravno |
| Smjer protoka | Dvosmjerni |
| Struja faze (RMS) [mA] | 200 mA |
| Struja faze (vršna vrijednost) [mA] | 283 mA |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura radne tvari [°C] [maks.] | 95 °C |
| Temperatura radne tvari [°C] [min.] | -40 °C |
| Temperatura radne tvari [°F] [maks.] | 203 °F |
| Temperatura radne tvari [°F] [min.] | -40 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ukupni broj koraka | 3810 (puni koraci) |
| UL odobrenje | Yes |
| Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Da |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Veličina električnog priključka | 4 pina |
| Veličina izlaza [in] | 1 5/8 in |
| Veličina ulaza [in] | 1 5/8 in |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak ODF |
| Vrsta kapljevine | 2 |
| Vrsta motora | Bipolarni |
| Vrsta proizvoda | ETS 175L |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.013 Kilogram |
| Neto težina | 1.833 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162730843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |