Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 250L

034G3672

PVE, Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 70, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 158

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Approval file nameMH7648
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]15.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
FunkcionalnoRezervni dijelovi za stupanjski ventil
Indukcija faze [µH]85000 μH
IP raspon kućištaIP67
Karakteristika protokaS-shape
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja6 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossAK-XM 208CEKEEKFMCX
Kompatibilnost lubrikanataABMOPAGPAOPOEPVE
Kontrolno stakloDa
Koračni način radaDvofazni, puni korak
Kv vrijednost [m³/h]13.600 m³/h
Maks. dopušten ciklus rada [%]100 % RH
Maks. radni tlak [bar]37.0 bar
Maks. radni tlak [psig]536 psig
Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W]5.5 W
Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W]6.5 W
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve I/6
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD [psi]377.0 psi
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]174 psi
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Napomena o uvjetima naz. kapacitetaPotpuno otvaranje, normalan protok
Naziv datoteke odobrenjaMH7648
Naziv proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Nazivni kapacitet R134a [kW]702.00 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]202.00 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]679.00 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]196.00 TR
Nazivni kapacitet R407C [kW]987.00 kW
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni kapacitet R407C [TR]284.00 TR
Nazivni kapacitet R513A [kW]603.00 kW
Nazivni kapacitet R513A [TR]173.00 TR
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljač
Otpor [kOhm]0.1 kOhm
Pokazivač smjera protokaArrow embossed
Pribor proizvodaPribor za stupanjski ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radna struja, maks. [A]0.50 A
Radne tvari koje je odobrio ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 175L-550L with sight glass
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Struja faze (RMS) [mA]200 mA
Struja faze (vršna vrijednost) [mA]283 mA
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]70 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-40 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]158 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-40 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Ukupni broj koraka3810 (puni koraci)
UL odobrenjeYes
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Da
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina izlaza [in]1 5/8 in
Veličina ulaza [in]1 5/8 in
Voltage [V] DC12.0 V
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta motoraBipolarni
Vrsta proizvodaETS 250L
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.942 Kilogram
Neto težina1.917 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162476154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm