Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 12.5

034G4210

PVE, Temperatura radne tvari [°C] [maks.]: 65, Temperatura radne tvari [°F] [maks.]: 150, Veličina ulaza [mm]: 16, Veličina izlaza [mm]: 16

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina cijelog puta [s] [maks.]17.0 s
Brzina cijelog puta [s] [min.]8.5 s
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoRezervni dijelovi za stupanjski ventil
Indukcija faze [µH]85000 μH
IP raspon kućištaIP67
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja6 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kompatibilnost lubrikanataABMOPAGPAOPOEPVE
Koračni način radaDvofazni, puni korak
Maks. dopušten ciklus rada [%]100 % RH
Maks. radni tlak [bar]45.5 bar
Maks. radni tlak [psig]660 psig
Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W]5.5 W
Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W]1.3 W
Material DescriptionETS 12.5 Elektronski ekspanzioni ventil
Materijal spojaBakar
MaxOPD [bar]33.0 bar
MaxOPD [psi]478.6 psi
MaxOPD, obrnuti [bar]33 bar
MaxOPD, obrnuti [psi]478.6 psi
Napomena o uvjetima naz. kapacitetaPotpuno otvaranje, normalan protok
Napon [V] DC [maks.]13.8 V
Napon [V] DC [min.]11.5 V
Naziv proizvodaElektronički ekspanzijski ventil
Nazivni kapacitet R134a [kW]45.00 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]13.00 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]57.00 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]16.00 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]43.00 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]12.00 TR
Nazivni kapacitet R407C [kW]63.00 kW
Nazivni kapacitet R407C [TR]18.00 TR
Nazivni kapacitet R410A [kW]70.00 kW
Nazivni kapacitet R410A [TR]20.00 TR
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljač
Otpor [kOhm]0.1 kOhm
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 2 smjera
Pribor proizvodaPribor za stupanjski ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier product nameETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Skupina proizvodaEkspanzijski ventili
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Struja faze (RMS) [mA]100 mA
Struja faze (vršna vrijednost) [mA]141 mA
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]65 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-40 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]150 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-40 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ukupni broj koraka2625 (puni koraci)
UL odobrenjeYes
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Ne
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza [mm]16.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza [mm]16.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta motoraBipolarni
Vrsta proizvodaETS 12.5
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.028 Kilogram
Neto težina0.878 Kilogram
Volumen3.249 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428825689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm