Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotni servoventil, ICSH 25-15

148X1426

Standard spoja: ANSI B 16.22, Gornji pokrov: 3 funkcijska modula

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1-1/8 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 1-1/8" ODS
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaDvostruka regulacija tlaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaANSI B 16.22
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]1/2 in
Vrsta proizvodaICSH 25-15
Vrsta spojaODS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.05 Kilogram
Neto težina4.6 Kilogram
Volumen26.748 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162694121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm